Szorítóvas hajlított edzett acél 04200-10X16
- Univerzális és rugalmas szorítók
- Kompakt kivitel munkadarabhoz közeli befogáshoz
- Alkalmazási területek: gépgyártás, szerszámgyártás, készülékgyártás
- Kompakt kivitel munkadarabhoz közeli befogáshoz
Mennyiségi egység
122,47 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Szorítóvas
Kivitel 1
hajlított
Kivitel 2
állítóegységgel
Alaptest
anyaga
edzett acél
B=horonyszélesség
16
Méret
1
Szorítási tartomány
0-35
UNSPSC Code
31162800
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
Alaptest, gömbgrafitos öntvény.
Szorítóvas és szorítócsavar, nemesíthető acél.
Szorítóvas és szorítócsavar, nemesíthető acél.
Kivitel
Barnított.
További információk
Az állító egységes hajlított szorítóvas univerzális, rugalmas satuk, amelyek külön elemekből állnak és mindig szoros egységet alkotnak. Nincsenek olyan különálló elemek, amelyeket össze kellene hangolni a befogási feladattal. A kompakt kivitel munkadarab közeli befogást tesz lehetővé, amely által a gépasztal teljes felülete kihasználható.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.