Szorítóvas edzett acél 04192-2022
- Kompakt szorítóegység
- Rugalmas használat
- Alkalmazási területek: gépgyártás, szerszámgyártás, készülékgyártás
- Tetszőleges munkadarabok és alkatrészek befogásához
Mennyiségi egység
75,39 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Szorítóvas
Kivitel 2
csavarokkal
Alaptest
anyaga
edzett acél
B=Szélesség
60
D1=Menet
M20
L=Hossz
160
A
30
B1
22
D
M20x160
E1
30
E2
60
F
16-65
F
kN
58,8
G
T-horonyhoz
22
UNSPSC Code
31162800
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
Nemesíthető acél.
Csavarok 8.8 minőségi osztályra nemesítve.
Csavarok 8.8 minőségi osztályra nemesítve.
Kivitel
Szorítóvas, festett. Csavarok, barnított.
További információk
Az ”F” érték a DIN 650 szerinti horonymélységtől függ.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.