Szorítóvas állítható edzett acél 04050-12
- Rugalmas használat
- Alkalmazási területek: gépgyártás, szerszámgyártás, készülékgyártás
- Tetszőleges munkadarabok és alkatrészek befogásához
Sales unit
23,56 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Megnevezés
Szorítóvas
Kivitel 1
állítható
Alaptest
anyaga
edzett acél
B=Szélesség
32
H=Magasság
20
L=Hossz
100
A
25
D
14
D1
M12
F
kN
20,2
L1
45
L2
45
L3
20
L4
3
UNSPSC Code
31162800
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
Description
Anyag
1.1191 edzett acél.
Kivitel
Barnított.
További információk
Lencsés alátétek 07420 használatakor a G alakot kell használni.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.