text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Clamp strap
Version 1
adjustable cranked
Version 2
with screw
Main material
QT steel
B=Width
60
D1=Thread
M20
L=Length
200
A
30
A1
60
B1
30
D
M20x160
E1
55
E2
70
F
43-92
F kN
58,8
G for T-slot
20
M
24
UNSPSC Code
31162800
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
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
Description

Anyag
Nemesíthető acél.
Csavarok 8.8 minőségi osztályra nemesítve.
Kivitel
Szorítóvas, festett.
Csavarok, barnított.
További információk
Az ”F” érték a DIN 650 szerinti horonymélységtől függ.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought