Szorítóvas állítható, hajlított edzett acél 04193-1214
- Rugalmas használat
- Alkalmazási területek: gépgyártás, szerszámgyártás, készülékgyártás
Sales unit
47,38 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Clamp strap
Version 1
adjustable cranked
Version 2
with screw
Main
material
QT steel
B=Width
40
D1=Thread
M12
L=Length
125
A
20
A1
40
B1
20
D
M12x100
E1
40
E2
40
F
28-56
F
kN
20,2
G
for
T-slot
14
M
16
UNSPSC Code
31162800
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
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
Description
Anyag
Nemesíthető acél.
Csavarok 8.8 minőségi osztályra nemesítve.
Csavarok 8.8 minőségi osztályra nemesítve.
Kivitel
Szorítóvas, festett.
Csavarok, barnított.
Csavarok, barnított.
További információk
Az ”F” érték a DIN 650 szerinti horonymélységtől függ.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.