text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Szorítóvas
Kivitel 1
állítható, hajlított
Kivitel 2
csavarokkal
Alaptest anyaga
edzett acél
B=Szélesség
40
D1=Menet
M12
L=Hossz
125
A
20
A1
40
B1
20
D
M12x100
E1
40
E2
40
F
28-58
F kN
20,2
G T-horonyhoz
12
M
16
UNSPSC Code
31162800
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
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
Nemesíthető acél.
Csavarok 8.8 minőségi osztályra nemesítve.
Kivitel
Szorítóvas, festett.
Csavarok, barnított.
További információk
Az ”F” érték a DIN 650 szerinti horonymélységtől függ.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought