text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Clamp strap
Main material
QT steel
B=Width
40
H=Height
25
L=Length
160
B1
14,5
D
14
D1
12
F kN
40,4
H1
12,5
L1
138
L2
10
L3
25
L4
15
UNSPSC Code
31162800
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
Description

Anyag
1.1191 edzett acél.
Kivitel
Barnított.
További információk
Megfelelő tengelycsap lásd 04250.
A befogáshoz hatlapú anyát 07260 kell használni.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought