Clamp strap QT steel 04210-08
- Lengő csapágyazású befogó szerkezetek gyártásához
Sales unit
27,80 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Clamp strap
Main
material
QT steel
B=Width
25
H=Height
16
L=Length
100
B1
9,5
D
9
D1
8
F
kN
17,54
H1
8
L1
85
L2
7
L3
17
L4
11
UNSPSC Code
31162800
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
Description
Anyag
1.1191 edzett acél.
Kivitel
Barnított.
További információk
Megfelelő tengelycsap lásd 04250.
A befogáshoz hatlapú anyát 07260 kell használni.
A befogáshoz hatlapú anyát 07260 kell használni.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.