Szorítóhíd kétoldalú acél 04185-016
- Két munkadarab egyidejű befogása egy befogási hely révén
- Kompakt kivitel
Sales unit
44,79 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Bridge clamp
Version 1
double sided
Version 2
mini
Main
material
steel
A=Length
50
B=Width
29
H=Height
25
C
5
Clamping
force
kN
37,8
D
17
L
36
UNSPSC Code
31162800
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Anyag
Acél.
Kivitel
Barnított.
További információk
A mini szorítóhíddal egy befogási helyen egyszerre két munkadarab fogható be.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.