text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Szorítóhíd
Kivitel 1
kétoldalú
Kivitel 2
Mini
Alaptest anyaga
acél
A=Hossz
35
B=Szélesség
19
H=Magasság
15
C
3
D
13
L
24
Szorítóerő kN
20,2
UNSPSC Code
31162800
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Leírás

Anyag
Acél.
Kivitel
Barnított.
További információk
A mini szorítóhíddal egy befogási helyen egyszerre két munkadarab fogható be.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought