Szorítóhíd kétoldalú acél 04185-006
- Két munkadarab egyidejű befogása egy befogási hely révén
- Kompakt kivitel
Mennyiségi egység
21,48 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Szorítóhíd
Kivitel 1
kétoldalú
Kivitel 2
Mini
Alaptest
anyaga
acél
A=Hossz
22
B=Szélesség
12
H=Magasság
10
C
2
D
7
L
16
Szorítóerő
kN
4,82
UNSPSC Code
31162800
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Anyag
Acél.
Kivitel
Barnított.
További információk
A mini szorítóhíddal egy befogási helyen egyszerre két munkadarab fogható be.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.