Magassági blokk edzett acél 04160-16075
- Szorító karmok magasításához
Mennyiségi egység
142,09 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Magassági blokk
Alak
P
Alaptest
anyaga
edzett acél
A
75
B
90
C
50
D
17
E
40
F
M16
G
30
H
20
J
4
K
5
L
20
M
20
N
45
R
40
UNSPSC Code
31162800
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
Nemesacél.
Kivitel
Barnított.
További információk
A magassági blokkok (P alak) csak szorító talpakkal használhatók magas munkadarabok befogására.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.