Thrust pad set 04627-10-1732
Mennyiségi egység
37,94 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Nyomódarab
Kivitel 1
Készlet
Kivitel 2
for power clamps compact
B=Hossz/Szélesség
31,5
L=hossz/szélesség
16,5
UNSPSC Code
31162800
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
A nyomódarabok beépített mágnes segítségével feltétként egyszerűen és gyorsan felhelyezhetők a kompakt szorító meglévő nyomódarabjára.
Anyag
Alak A-tól C-ig - nemesacél.
Alak D - műanyag.
Alak D - műanyag.
Szállítási terjedelem
Tartalom egyenként 1 darab A - D alak.
Rajzi hivatkozás
A) bordázott
B) prizma keresztben
C) prizma hosszában
D) sima
B) prizma keresztben
C) prizma hosszában
D) sima
Accessory
Szorító kompakt 04627.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.