text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Szorítóelem
Kivitel 1
with gripper
Alaptest anyaga
acél
Alaptest felülete
barnított
B
100
B1
45
B2
25
D
25
F max. kN
30
G
M16
H
113
H1
13,5
H2
50
H3
25
H4
8
H5
7
L
130
L max.
100
L min.
80
L1
33
L2
27,5
L3
18,75
L4
53,75
Löket
12
Löket S
6,2
Meghúzási nyomaték max. Nm
65
Méret
Rendszerméret 16
UNSPSC Code
31162800
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
A fogóbetéttel és leszorító hatással rendelkező szorítóelem alkalmas a közvetlen befogású munkadarab, valamint nyersdarab előmunkálásához.
Anyag
Acél.
Kivitel
Alaptest, barnított.
Fogóbetét, edzett.
További információk
A különösen stabil felépítésnek, nagy szorítóerőknek és a kompakt kivitelnek köszönhetően a leszorító hatású szorítóelem alkalmas a közvetlen befogású munkadarab (OP10) előmunkálására az 5 tengelyes moduláris befogórendszeren, valamint bármely lemez és egyéb nyers munkadarab befogására.

Mindkét rendszerméretben, továbbá a befogórendszer fokozatmentes eltolhatóságának köszönhetően bármely méretű munkadarab befogható.

A különböző pozicionáló lábak és a finombeállítás segítségével a munkadarab befogási magassága rugalmasan beállítható.

Az illesztőfelület a raszterfuratos lemezekhez (raszterméret 40/50), valamint az UNILOCK nullpont befogórendszerhez alapfelszereltségben integrált.
Előnyök
- Leszorító hatás.
- Vízszintes átállítás.
- Különböző munkadarab-felfogó magasságok lehetségesek.
- A befogási magasság finombeállítása integrált.
Szállítási terjedelem
1 db. szorítóelem fogóbetéttel.
1 db. pozicionáló láb 02040-2081.
Rajzi hivatkozás
1) Figyelem: deformálódás veszélye!
Ezen a területen szorítótalpakat nem szabad elhelyezni!
Accessory
- Pozicionáló lábak 02040.
- Adapterlemez az oldalszorító befogórendszerhez 04486-04.
- Adaptergyűrűk 04486-05.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought