text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Szorítóelem
Kivitel 1
with gripper
Alaptest anyaga
acél
Alaptest felülete
barnított
B
80
B1
36
B2
20
D
25
F max. kN
20
G
M12
H
88
H1
10,5
H2
38
H3
21
H4
8
H5
5
L
105
L max.
80
L min.
50
L1
25
L2
22,5
L3
13
L4
38
Löket
12
Löket S
6,2
Meghúzási nyomaték max. Nm
40
Méret
Rendszerméret 12
UNSPSC Code
31162800
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
A fogóbetéttel és leszorító hatással rendelkező szorítóelem alkalmas a közvetlen befogású munkadarab, valamint nyersdarab előmunkálásához.
Anyag
Acél.
Kivitel
Alaptest, barnított.
Fogóbetét, edzett.
További információk
A különösen stabil felépítésnek, nagy szorítóerőknek és a kompakt kivitelnek köszönhetően a leszorító hatású szorítóelem alkalmas a közvetlen befogású munkadarab (OP10) előmunkálására az 5 tengelyes moduláris befogórendszeren, valamint bármely lemez és egyéb nyers munkadarab befogására.

Mindkét rendszerméretben, továbbá a befogórendszer fokozatmentes eltolhatóságának köszönhetően bármely méretű munkadarab befogható.

A különböző pozicionáló lábak és a finombeállítás segítségével a munkadarab befogási magassága rugalmasan beállítható.

Az illesztőfelület a raszterfuratos lemezekhez (raszterméret 40/50), valamint az UNILOCK nullpont befogórendszerhez alapfelszereltségben integrált.
Előnyök
- Leszorító hatás.
- Vízszintes átállítás.
- Különböző munkadarab-felfogó magasságok lehetségesek.
- A befogási magasság finombeállítása integrált.
Szállítási terjedelem
1 db. szorítóelem fogóbetéttel.
1 db. pozicionáló láb 02040-2081.
Rajzi hivatkozás
1) Figyelem: deformálódás veszélye!
Ezen a területen szorítótalpakat nem szabad elhelyezni!
Accessory
- Pozicionáló lábak 02040.
- Adapterlemez az oldalszorító befogórendszerhez 04486-04.
- Adaptergyűrűk 04486-05.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought