Szorítóelem with self-aligning pad acél barnított 04486-02-121050802
- Leszorító hatás
- Ferde síkú munkadarabok befogása
- Vízszintes átállítás
- Különböző munkadarab-felfogó magasságok lehetségesek
- Integrált finombeállítás a befogási magassághoz
Sales unit
562,00 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Clamping element
Version 1
with self-aligning pad
Form
A
Main
material
steel
Surface finish
body
black oxidised
B
80
B1
36
B2
20
D
25
F
max. kN
20
G
M12
H
91
H1
10,5
H2
38
H3
21
H4
8
H5
5
L
105
L
max.
80
L
min.
50
L1
25
L2
22,5
L3
13
L4
38
Size
System size 12
Tightening
torque
max. Nm
40
Travel
S
6,2
UNSPSC Code
31162800
travel
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
Description
Termékleírás
A önbeálló betéttel rendelkező és leszorító hatású szorítóelem alkalmas a közvetlen befogású munkadarab, valamint nyersdarab előmunkálásához.
Anyag
Acél.
Kivitel
Alaptest, barnított.
További információk
A különösen stabil felépítésnek, nagy szorítóerőknek és a kompakt kivitelnek köszönhetően a leszorító hatású szorítóelem alkalmas a közvetlen befogású munkadarab (OP10) előmunkálására az 5 tengelyes moduláris befogórendszeren, valamint bármely lemez és egyéb nyers munkadarab befogására.
Az integrált önbeálló támasz segítségével a befogó alkalmazkodik a munkadarab geometriájához. Így ferde síkú munkadarabok befogása is gyors és megbízható.
A különböző kivitelű önbeálló támaszok számos felhasználási területen alkalmazhatók.
Mindkét rendszerméretben, továbbá a befogórendszer fokozatmentes eltolhatóságának köszönhetően bármely méretű munkadarab befogható.
A különböző pozicionáló lábak és a finombeállítás segítségével a munkadarab befogási magassága rugalmasan beállítható.
Az illesztőfelület a raszterfuratos lemezekhez (raszterméret 40/50), valamint az UNILOCK nullpont befogórendszerhez alapfelszereltségben integrált.
Az integrált önbeálló támasz segítségével a befogó alkalmazkodik a munkadarab geometriájához. Így ferde síkú munkadarabok befogása is gyors és megbízható.
A különböző kivitelű önbeálló támaszok számos felhasználási területen alkalmazhatók.
Mindkét rendszerméretben, továbbá a befogórendszer fokozatmentes eltolhatóságának köszönhetően bármely méretű munkadarab befogható.
A különböző pozicionáló lábak és a finombeállítás segítségével a munkadarab befogási magassága rugalmasan beállítható.
Az illesztőfelület a raszterfuratos lemezekhez (raszterméret 40/50), valamint az UNILOCK nullpont befogórendszerhez alapfelszereltségben integrált.
Előnyök
- Leszorító hatás.
- Ferde síkú munkadarabok befogása.
- Vízszintes átállítás.
- Különböző munkadarab-felfogó magasságok lehetségesek.
- A befogási magasság finombeállítása integrált.
- Ferde síkú munkadarabok befogása.
- Vízszintes átállítás.
- Különböző munkadarab-felfogó magasságok lehetségesek.
- A befogási magasság finombeállítása integrált.
Szállítási terjedelem
1 db. szorítóelem önbeálló betéttel.
1 db. pozicionáló láb 02040-2081.
1 db. pozicionáló láb 02040-2081.
Rajzi hivatkozás
1) Figyelem: deformálódás veszélye!
Ezen a területen szorítótalpakat nem szabad elhelyezni!
Alak A: önbeálló támasz, sima
Alak B: önbeálló támasz, betét POM
Alak C: önbeálló támasz, bordázott
Alak D: önbeálló támasz, keményfém betéttel
Ezen a területen szorítótalpakat nem szabad elhelyezni!
Alak A: önbeálló támasz, sima
Alak B: önbeálló támasz, betét POM
Alak C: önbeálló támasz, bordázott
Alak D: önbeálló támasz, keményfém betéttel
Accessory
- Pozicionáló lábak 02040.
- Adapterlemez az oldalszorító befogórendszerhez 04486-04.
- Adaptergyűrűk 04486-05.
- Adapterlemez az oldalszorító befogórendszerhez 04486-04.
- Adaptergyűrűk 04486-05.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.