Stabil szorítópofa temperöntvény barnított 04500-19
- Munkadarab befogás leszorító hatással
- Forgatható szorítópofák (sima és bordázott)
- Betétedzésű szorítópofák
- Nagy szorítóerőkhöz
Sales unit
321,00 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Robust jaw
Main
material
malleable iron
Surface finish
body
black oxidised
Component
material
mild steel
Surface finish
component
case-hardened
B=T-slot width
12/14/16/18
Actuation
screw
Application
rough and machined parts
B
65
B1
19
Clamping
force
F (kN)
8/15/20/28
F1
kN
1,2/2,2/3/4,2
H
85
H1
38
H2
99
H3
40
L
179
L1
112,5
S
12
S1
8
Tightening
torque
Nm
20/40/45/60
UNSPSC Code
31162800
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
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
Description
Anyag
Alaptest, temperöntvény.
Szorítópofák, betétedzésű acél.
Szorítópofák, betétedzésű acél.
Kivitel
barnított.
Szorítópofák, betétedzésű.
Szorítópofák, betétedzésű.
További információk
A szorítópofák forgathatók: a sima oldal megmunkált munkadarabokhoz, a bordázott oldal nyersdarabokhoz alkalmas. A stabil szorítópofa gépasztalon történő rögzítéséhez javasolt két szorítócsavart használni!
A horonyszélességtől függően rögzítőcsavarként T-hornyos csavarok 07040 használhatók (külön rendelhető).
A horonyszélességtől függően rögzítőcsavarként T-hornyos csavarok 07040 használhatók (külön rendelhető).
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.