text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Megnevezés
Stabil szorítópofa
Kivitel 1
lapos
Alaptest anyaga
edzett acél
Komponens anyaga
edzett acél
Komponens felülete
betétedzésű
B=T-horony szélessége
20/22/24/28/30
SW=kulcsnyílás
18
B
75
B1
26
F1 kN
4,5/4,5/4,8/4,8/5,4
H max.
73
H min.
60
H1
36
H2
40
L
224
L1
135
L2
29
Meghúzási nyomaték Nm
85/85/95/95/110
S
12
S1
7,5
Szorítóerő F kN
25/25/32/32/36
UNSPSC Code
31162800
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Anyag
Alaptest, edzett acél.
Szorítópofák, edzett acél.
Kivitel
Alaptest, barnított
Szorítópofák, betétedzett.
További információk
A szorítópofák mindkét oldalon alkalmazhatók. A sima oldal megmunkált munkadarabokhoz, a bordázott felületű oldal nyers befogó felületekhez. A stabil szorítópofa gépasztalon történő rögzítéséhez két szorítócsavart lehet használni. A horonyszélességtől függően rögzítőcsavarként a 07040 es T-horony-csavarok alkalmasak. Ezeket külön kell megrendelni.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought