text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Robust jaw
Version 1
flat
Main material
QT steel
Component material
mild steel
Surface finish component
case-hardened
B=T-slot width
12/14/16/18
SW=key width
16
B
65
B1
19
Clamping force F (kN)
8/15/20/28
F1 kN
1,2/2,2/3/4,2
H max.
60
H min.
50
H1
30
H2
40
L
177
L1
113
L2
29
S
12
S1
6
Tightening torque Nm
20/40/45/60
UNSPSC Code
31162800
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Anyag
Alaptest, edzett acél.
Szorítópofák, edzett acél.
Kivitel
Alaptest, barnított
Szorítópofák, betétedzett.
További információk
A szorítópofák mindkét oldalon alkalmazhatók. A sima oldal megmunkált munkadarabokhoz, a bordázott felületű oldal nyers befogó felületekhez. A stabil szorítópofa gépasztalon történő rögzítéséhez két szorítócsavart lehet használni. A horonyszélességtől függően rögzítőcsavarként a 07040 es T-horony-csavarok alkalmasak. Ezeket külön kell megrendelni.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought