Oldalszorító hidraulikus acél barnított 04624-10-16082404
- Kis szerelési magasság
- Integrált lökethatárolás a beszorító dugattyúhoz
Mennyiségi egység
260,68 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Oldalszorító
Kivitel 1
hidraulikus
Alaktípus
egyszeres hatású
Alaptest
anyaga
acél
Alaptest
felülete
barnított
B
50
B2
32
Csatlakoztatási
mód
menetes és O-gyűrűs csatlakozás
D
13,5
D1
8,5
Dugattyú-
átmérő
16
G
1/4
H
32
H1
19
H2
31
H3
4
H4
8,5
L
68
L1
13
L2
2
L3
27
L4
32
Löket
S
8
Olajigény / 10 mm
löket
(cm³)
2
Szorítóerő
100 bar estén
(kN)
1,7
Szorítóerő
500 bar estén
(kN)
8,5
UNSPSC Code
31162800
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Termékleírás
Az oldalszorítókkal a munkadarab oldalára fejthető ki a szorítóerő. Az oldalszorítók különösen olyan beszorítási helyzetekben alkalmasak, amikor a beszorítás fentről nem kivitelezhető vagy nem szükséges.
A nyomásmentesítés után a dugattyú és a nyomódarab a rugók segítségével visszaáll az alapállásba.
A nyomásmentesítés után a dugattyú és a nyomódarab a rugók segítségével visszaáll az alapállásba.
Anyag
Ház és dugattyú, acél.
Kivitel
Ház, barnított.
Dugattyú, edzett.
Dugattyú, edzett.
További információk
A szorítóerő oldalról történő kifejtése során vízszintes és függőleges irányú erőösszetevő lép fel. Az erőösszetevők nagysága a mindenkori lökettől függ. A fellépő függőleges erőösszetevő a szorítóerő max. 25 %-át teszi ki. Ez az erő szorítja a munkadarabot a felfekvési felületre. A vízszintes erőösszetevő a lökettől függően a kezdeti erő min. 95 %-ára csökken.
Az oldalszorítóban lévő beszorító dugattyúnak integrált lökethatárolása van.
Meg kell akadályozni a vágó- és hűtőfolyadékok behatolását a hengerbe.
Vegye figyelembe a biztonsági utasításokat.
Az oldalszorítóban lévő beszorító dugattyúnak integrált lökethatárolása van.
Meg kell akadályozni a vágó- és hűtőfolyadékok behatolását a hengerbe.
Vegye figyelembe a biztonsági utasításokat.
Működési mód
- Menetes csatlakozó.
- O-gyűrűs peremes csatlakozás.
- O-gyűrűs peremes csatlakozás.
Műszaki adatok
Max. üzemi nyomás: 500 bar.
Előnyök
- Kis szerelési magasság.
- Integrált lökethatárolás a beszorító dugattyúhoz
- Integrált lökethatárolás a beszorító dugattyúhoz
Szállítási terjedelem
1 db. O-gyűrűs 10x2 (az O-gyűrűs peremes csatlakozó működtetéséhez) tartalmaz.
Rajzi hivatkozás
1) Zárócsavar
2) O-gyűrű
2) O-gyűrű
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.