Oldalszorító edzett acél barnított 04575-120600
- Munkadarab befogás leszorító hatással
- Edzett szorítópofák
- A hernyócsavarok megakadályozzák a visszacsúszást a befogási folyamat során
Sales unit
333,00 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Side clamp
Main
material
QT steel
Surface finish
body
black oxidised
Component
material
tool steel
A=Length
60
B=Width
70
C=height
60
F=Retaining
force N
38000
Actuation
screw
Application
blanks
D
30
E
10
F
50
G
15
H
8
J
20
K
31
Kind of fastening
elongated hole
L
13
M
48
N
91
O
10
P
M12 x 50
R
M5x15
Tightening
torque
Nm
90
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
Description
Anyag
Ház, kar, nemesíthető acél.
Szorító karom, szerszámacél.
Szorító karom, szerszámacél.
Kivitel
Ház, barnított.
Kar, szorító karom, nemesített és barnított.
Kar, szorító karom, nemesített és barnított.
Accessory
07115-10 Gripperek, négyszög alakú, süllyesztett furattal.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.