Oldalszorító edzett acél barnított 04575-100500
- Munkadarab befogás leszorító hatással
- Edzett szorítópofák
- A hernyócsavarok megakadályozzák a visszacsúszást a befogási folyamat során
Sales unit
239,40 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Megnevezés
Oldalszorító
Alaptest
anyaga
edzett acél
Alaptest
felülete
barnított
Komponens
anyaga
szerszámacél
A=Hossz
50
B=Szélesség
65
C=magasság
50
F=
Szorítóerő
N
27000
Alkalmazás
nyersdarabok
D
25
E
8
F
45
G
12
H
7,1
J
16
K
27
L
11
M
40
Meghúzási nyomaték Nm
50
Működtetés
Csavar
N
74
O
6
P
M10 x 40
R
M4x12
Rögzítési mód
oválfurat
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
Description
Anyag
Ház, kar, nemesíthető acél.
Szorító karom, szerszámacél.
Szorító karom, szerszámacél.
Kivitel
Ház, barnított.
Kar, szorító karom, nemesített és barnított.
Kar, szorító karom, nemesített és barnított.
Accessory
07115-10 Gripperek, négyszög alakú, süllyesztett furattal.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.