Oldalszorító acél barnított 04562-212
- Munkadarab befogás leszorító hatással
- Befogás és leszorítás egyetlen műveleti lépésben
- Edzett központosító hüvelyek leszúráshoz
- A hernyócsavarok megakadályozzák a visszacsúszást a befogási folyamat során
Sales unit
226,30 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Megnevezés
Oldalszorító
Alaptest
anyaga
acél
Alaptest
felülete
barnított
Komponens
anyaga
acél
Komponens
felülete
edzett
F=
Szorítóerő
N
22500
A C1 csavar
meghúzási nyomatéka
Nm
30
F1
N
4500
UNSPSC Code
31162800
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
Description
Anyag
Alaptest, 1.1191 acél.
Kivitel
barnított. Központosító hüvelyek, edzett.
További információk
Ez a részegység az állítható oldalszorítóból és az ellentartóból áll, amelyek egyetlen munkalépésben segítik elő a befogást és a leszorítást. A szorítóerőt az ellentartó leszorítóerővé alakítja át, így biztosítva a munkadarab hatékony befogását. Az oldalszorító 2 hernyócsavarral (DIN 913) van felszerelve, amelyek megakadályozzák a visszacsúszást a befogási folyamat során.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.