Oldalszorító acél barnított 04562-112
- Munkadarab befogás leszorító hatással
- Befogás és leszorítás egyetlen műveleti lépésben
- Edzett központosító hüvelyek leszúráshoz
- A hernyócsavarok megakadályozzák a visszacsúszást a befogási folyamat során
Mennyiségi egység
343,35 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Oldalszorító
Alaptest
anyaga
acél
Alaptest
felülete
barnított
Komponens
anyaga
acél
Komponens
felülete
edzett
F=
Szorítóerő
N
25000
A C1 csavar
meghúzási nyomatéka
Nm
30
Alkalmazás
nyers és megmunkált munkadarabok
F1
N
5000
Működtetés
Csavar
Rögzítési mód
oválfurat
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
Alaptest, 1.1191 acél.
Kivitel
barnított. Központosító hüvelyek, edzett.
További információk
Ez a részegység az állítható oldalszorítóból és az ellentartóból áll, amelyek egyetlen munkalépésben segítik elő a befogást és a leszorítást. A szorítóerőt az ellentartó leszorítóerővé alakítja át, így biztosítva a munkadarab hatékony befogását. Az oldalszorító 2 hernyócsavarral (DIN 913) van felszerelve, amelyek megakadályozzák a visszacsúszást a befogási folyamat során.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.