Side clamp steel black oxidised 04480-010
- Munkadarab befogás leszorító hatással
- Edzett szorítópofák
- Nagy szorítóerőkhöz
- Ideális alacsony munkadarabok megmunkálásához
Sales unit
362,00 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Side clamp
Main
material
steel
Surface finish
body
black oxidised
Component
material
mild steel
Surface finish
component
case-hardened
A=Length
120
B=Width
39
F=Retaining
force N
16000
H=Height
34
Actuation
screw
Application
machined
D
18,2
D1
24
D2
10,5
E
4
E1
1
H1
40
H2
20
K
40,5
K1
2,5
Kind of fastening
elongated hole
L
65,5
L1
4
L2
21,5
W
10
X
6
Y
15
Z
8
Z1
4,5
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
Description
Anyag
Alaptest, acél.
Szorítópofák, betétedzésű acél.
Központosító persely vállal, nemesíthető acél.
Szorítópofák, betétedzésű acél.
Központosító persely vállal, nemesíthető acél.
Kivitel
barnított.
Rögzítőpofák betétedzettek.
Rögzítőpofák betétedzettek.
További információk
Lapos kivitelük révén az oldalszorítók alacsony munkadarabok megmunkálásra alkalmasak. Az edzett pofák az ékhatás révén egyidejűleg szorítanak előre és lefelé.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.