text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Side clamp
Main material
steel
Surface finish body
black oxidised
Component material
mild steel
Surface finish component
case-hardened
A=Length
80
B=Width
24
F=Retaining force N
3000
H=Height
21
Actuation
screw
Application
machined
D
12,2
D1
16
D2
6,5
E
2,5
E1
0,6
H1
25,5
H2
9
K
25,5
K1
2
Kind of fastening
elongated hole
L
44,5
L1
2,5
L2
13,5
W
7
X
4,5
Y
11
Z
5
Z1
3

Description

Anyag
Alaptest, acél.
Szorítópofák, betétedzésű acél.
Központosító persely vállal, nemesíthető acél.
Kivitel
barnított.
Rögzítőpofák betétedzettek.
További információk
Lapos kivitelük révén az oldalszorítók alacsony munkadarabok megmunkálásra alkalmasak. Az edzett pofák az ékhatás révén egyidejűleg szorítanak előre és lefelé.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought