Hordozólemez mélyszorítókhoz edzett acél barnított 04470-05-94016050
- Különböző magasság
Sales unit
65,72 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Carrier plate
Version 1
for toe clamps
Version 2
for catch plates
Main
material
QT steel
Surface finish
body
black oxidised
B=Width
40
H=Height
50
L=Length
90
F
M16
G
hole for
DIN 912 cap screw
M16
H1
15
Kind of fastening
fastening holes
L1
50
L3
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
Description
Anyag
Nemesacél.
Kivitel
Barnított.
További információk
A hordozólemezek az állítható, süllyesztett mélyszorító és a süllyesztett mélyszorító pozicionálására szolgálnak.
A hengeresfejű csavarok (DIN 912) átmenő furatai (G) a hordozólemez rögzítésére szolgálnak a megfelelő alaptesteken. A menetes furatok (F) a mélyszorító rögzítésére szolgálnak.
A hengeresfejű csavarok (DIN 912) átmenő furatai (G) a hordozólemez rögzítésére szolgálnak a megfelelő alaptesteken. A menetes furatok (F) a mélyszorító rögzítésére szolgálnak.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.