text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Hordozólemez
Kivitel 1
mélyszorítókhoz
Kivitel 2
ellentartókhoz
Alaptest anyaga
edzett acél
Alaptest felülete
barnított
B=Szélesség
35
H=Magasság
40
L=Hossz
85
C Átmenő furat DIN 912 hengeres fejű csavarhoz
M12
F
M12
H1
12
L1
50
L3
20
Rögzítési mód
rögzítőfuratok
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
Nemesacél.
Kivitel
Barnított.
További információk
A hordozólemezek az állítható, süllyesztett mélyszorító és a süllyesztett mélyszorító pozicionálására szolgálnak.
A hengeresfejű csavarok (DIN 912) átmenő furatai (G) a hordozólemez rögzítésére szolgálnak a megfelelő alaptesteken. A menetes furatok (F) a mélyszorító rögzítésére szolgálnak.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought