text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Carrier plate
Version 1
for toe clamps
Version 2
for catch plates
Main material
QT steel
Surface finish body
black oxidised
B=Width
25
H=Height
32
L=Length
50
F
M8
G hole for DIN 912 cap screw
M8
H1
20
Kind of fastening
fastening holes
L1
25
L3
12,5
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Anyag
Nemesacél.
Kivitel
Barnított.
További információk
A hordozólemezek az állítható, süllyesztett mélyszorító és a süllyesztett mélyszorító pozicionálására szolgálnak.
A hengeresfejű csavarok (DIN 912) átmenő furatai (G) a hordozólemez rögzítésére szolgálnak a megfelelő alaptesteken. A menetes furatok (F) a mélyszorító rögzítésére szolgálnak.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Más vásárlók is vásároltak