Ellentartó állítható edzett acél barnított 04470-05-97116030
- Kis méret, nincsenek zavaróélek
Sales unit
176,08 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Megnevezés
Ellentartó
Kivitel 1
állítható
Alak
B
Alaptest
anyaga
edzett acél
Alaptest
felülete
barnított
Komponens
anyaga
edzett acél
Komponens
felülete
nemesített és barnított
B=Szélesség
40
L=Hossz
95
Alkalmazás
megmunkált munkadarabok
B1
17
B2
26
H
39
H1
30
H2
13
J
13
L1
30
L2
17,5
Rögzítési mód
oválfuratok
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
Description
Anyag
Nemesacél.
Kivitel
Barnított alaptest.
Nemesített és barnított pofa.
A szorítópofa ütközőfelülete köszörült.
Nemesített és barnított pofa.
A szorítópofa ütközőfelülete köszörült.
További információk
Az állítható ellentartó hordozólemezzel (CL) használható.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.