text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Ellentartó
Kivitel 1
állítható
Kivitel 2
süllyesztett
Alak
B
Alaptest anyaga
edzett acél
Alaptest felülete
barnított
Komponens anyaga
edzett acél
Komponens felülete
nemesített és barnított
B=Szélesség
40
H=Magasság
14
L=Hossz
115
Alkalmazás
megmunkált munkadarabok
B1
17
B2
26
H1
30
H2
13
J
13
L1
30
L2
17,5
Rögzítési mód
oválfuratok
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
Nemesacél.
Kivitel
Barnított alaptest.
Nemesített és barnított pofa.
A szorítópofa ütközőfelülete köszörült.
További információk
Az állítható, süllyesztett ellentartó hordozólemezzel (CL) használható.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought