Ellentartó állítható edzett acél barnított 04470-05-96012022
- Ideális lapos munkadarabokhoz
- Kis méret, nincsenek zavaróélek
- Fogazással
Sales unit
123,84 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Catch plate
Version 1
adjustable
Version 2
stepped
Form
A
Main
material
QT steel
Surface finish
body
black oxidised
Component
material
QT steel
Surface finish
component
tempered, black oxidised
B=Width
35
H=Height
10
L=Length
90
Application
blanks
B1
13
B2
20
H1
22
H2
10
J
10
Kind of fastening
elongated holes
L1
26,5
L2
13,5
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
Description
Anyag
Nemesacél.
Kivitel
Barnított alaptest.
Nemesített és barnított szorítópofa.
A szorítópofa ütközőfelülete bordázott.
Nemesített és barnított szorítópofa.
A szorítópofa ütközőfelülete bordázott.
További információk
Az állítható, süllyesztett ellentartó hordozólemezzel (CL) használható.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.