Alulszorító-pofák acél edzett és barnított 04450-222
- Munkadarab befogás leszorító hatással
- Ideális lapos munkadarabokhoz
- Edzett alaptest
Mennyiségi egység
292,44 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Alulszorító-pofák
Alaptest
anyaga
acél
Alaptest
felülete
edzett és barnított
BN=Horonyszélesség
22
B
95
B1
78
D
M20
F
kN
36
F1
kN
1,4
H
30
H1
4
L
140
L1
65
L2
50
L3
5
Meghúzási nyomaték Nm
45
UNSPSC Code
31162800
csomagolás módja
1 darab = 1 pár
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
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
Acél.
Kivitel
Edzett és barnított.
További információk
Ezek a könnyen kezelhető alulszorító pofák egyszerű kivitelük révén a leggyakrabban előforduló munkadarab méretekhez igazodnak. Az edzett pofák az ékhatás révén egyidejűleg szorítanak előre és lefelé.
A rögzítőcsavarok maximális meghúzó nyomatékának optimális méretezésével és kihasználásával a szorítóerők elérik az F és F1 értéket.
Párban szállítva.
A rögzítőcsavarok maximális meghúzó nyomatékának optimális méretezésével és kihasználásával a szorítóerők elérik az F és F1 értéket.
Párban szállítva.
Szállítási terjedelem
- 2x alulszorító pofa.
- 4x rögzítőcsavar DIN EN ISO 4762-10.9.
- 4x anya a T-horonyhoz DIN 508.
- 2x hatlapfejű csavarhúzó ISO 2936.
- 4x rögzítőcsavar DIN EN ISO 4762-10.9.
- 4x anya a T-horonyhoz DIN 508.
- 2x hatlapfejű csavarhúzó ISO 2936.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.