Adapter plate not drilled steel black oxidised 04486-04-164401000
- Finombeállítás T-hornyokon
- Stabil kivitel
Sales unit
381,00 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Adapter plate
Version 1
not drilled
Form
A
Main
material
steel
Surface finish
body
black oxidised
B
100
D
25
G
M16
G1
M16
H
30
H1
5,5
L
440
L1
40
L2
80
L3
120
L4
160
L5
200
Size
System size 16
UNSPSC Code
31162800
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
Description
Termékleírás
Adapterlemez szorítóelemek változatos felhasználására és rögzített ütközőhöz T-hornyokon.
Anyag
Acél.
Kivitel
Barnított.
További információk
Az adapterlemezek különböző illesztőfelületeken keresztül rögzíthetők.
A furatokkal nem rendelkező kivitelt a felhasználó készre megmunkálhatja.
A furatokkal nem rendelkező kivitelt a felhasználó készre megmunkálhatja.
Előnyök
- Fine adjustment in T-slots.
- Sturdy version.
- Sturdy version.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.