text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Adapterlemez
Kivitel 1
furat nélküli
Alak
A
Alaptest anyaga
acél
Alaptest felülete
barnított
B
100
D
25
G
M12
G1
M12
H
30
H1
5,5
H3
24
L
300
L1
25
L2
50
L3
75
L4
100
L5
125
Méret
Rendszerméret 12
UNSPSC Code
31162800
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
Adapterlemez szorítóelemek változatos felhasználására és rögzített ütközőhöz T-hornyokon.
Anyag
Acél.
Kivitel
Barnított.
További információk
Az adapterlemezek különböző illesztőfelületeken keresztül rögzíthetők.

A furatokkal nem rendelkező kivitelt a felhasználó készre megmunkálhatja.
Előnyök
- Finombeállítás T-hornyokon.
- Stabil kivitel.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought