text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Adaptergyűrű
Alaptest anyaga
acél
Alaptest felülete
edzett
D
18
D1
25
G
M14x1,5
H
10
H1
5
UNSPSC Code
31162800
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
Az adaptergyűrűk a különböző illesztési átmérők csökkentésére használhatók. Ily módon a raszterfuratokkal rendelkező készülékekre különböző szorítóelemek pozicionálhatók.
Anyag
Acél.
Kivitel
edzett.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought