Ütköző stabil szorítópofákhoz acél 04500-01-19
- Stabil szorítópofa tartozékok
Mennyiségi egység
208,35 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Ütköző
Kivitel 1
stabil szorítópofákhoz
Alaptest
anyaga
acél
Komponens
anyaga
edzett acél
B=T-horony szélessége
12/14/16/18
B
65
B1
19
B2
20
D
M6
H
85
H1
38
H3
40
L
132
L1
66
S
12
UNSPSC Code
31162800
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
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
Alaptest acélöntvény.
Rögzítőpofák edzett acélból.
Rögzítőpofák edzett acélból.
Kivitel
barnított.
Rögzítőpofák betétedzettek.
Rögzítőpofák betétedzettek.
További információk
Ütközőelemek munkadarabokhoz vagy készülékekhez, amelyeket nagyszorítású rögzítőpofákkal fogunk be ill. rögzítünk a gépasztalon. A rögzítőpofák kétoldalasak: a sima oldal megmunkált, a recézett oldal durva felületekhez.
Lapos horonyanya használatával az ütközőt pontosan lehet pozicionálni a gépasztal hornyában.
Lapos horonyanya használatával az ütközőt pontosan lehet pozicionálni a gépasztal hornyában.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.