text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Lengőszorító
Kivitel 1
balra és jobbra
Kivitel 2
Szabványos
Komponens anyaga
edzett acél
F= Szorítóerő N
3000
L=távolság
100
Működtetés
Csillagfogantyú
UNSPSC Code
31162800
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
Ház, temperöntvény,
hüvely, 1.1191 nemesíthető acél,
menetes csap, 1.1181 nemesíthető acél,
nyomótag, 1.0301 betétedzésű acél.
Kivitel
festett, nyomótag, betétedzésű.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak