text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Lengőszorító
Kivitel 1
Balra
Kivitel 2
pneumatikus
Alaptest anyaga
edzett acél
Alaptest színe
nikkelezett
D=átmérő
30
F= Szorítóerő N
400
X=Befogási magasság
32,5
B
65
B1
16
B2
10
B3
48
D1
16
D2
28
D3
M8
D4
8,4
D5
28
D6
8,4
D7
48
H
85
H1
50
H2
18
H3
45,5
H4
12
H5
9
H6
81
H7
6
L
30
L1
45
L2
37
Működtetés
pneumatikus
Rögzítőerő F kN
0,8
S1 (szorítási út)
1,2
UNSPSC Code
31162800
X max.
39
Y max.
40
Y min.
33,5
Üzemi nyomás MPa
0,3 - 0,7
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
Nemesacél.
Kivitel
leszorító nikkelezett.
Szorítócsavar hőkezelt és nikkelezett.
További információk
A pneumatikus lengő szorítók felülről befogott munkadarabok befogására alkalmasak. A lengő és befogó funkció pneumatikus működésű. A lengő funkció garantálja a munkadarabok szabad behelyezését és elvételét. Ez garantálja az optimális hozzáférést a munkadarabhoz. A ház lába univerzális rögzítési lehetőségeket kínál, úgyhogy a billenőszorítók optimálisan hozzáigazíthatók a rögzítendő munkadarabhoz. A lengőszorítók jobbra és balra lendíthető kivitelben is kaphatók.
A pneumatikus lengő szorítók ezenkívül a munkadarabon több ponton is elhelyezhetők és egy meghatározott sorrendben működtethetők. A vezérlés gépi vezérléssel vagy kézi vezérléssel történik.

A szorítóerő és a tartóerő mértéke 0,5 MPa.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought