Swing clamp left QT steel black oxidised 04363-0200
- Kézi forgatás és befogás
- Kézi működtetés
- Munkadarabok teljesen szabad behelyezése és elvétele
- Szűkös helyviszonyokhoz
Sales unit
163,82 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Swing clamp
Version 1
left
Version 2
mini
Main
material
QT steel
Surface finish
body
black oxidised
F=Retaining
force N
2100
X=Clamping height
31,9
A
50
Actuation
lever
B
18
C
30
D
30
E
87
G
45
H
37
Hand
force
FH N
200*
I
1,2
J
8
K
20,7
L
16
M
8,4
N
80
O
1,8
P
24
Q
65
R
12
S
45,5
T
M8
U
8,4
UNSPSC Code
31162800
V
48
X
max.
39,6
Y
max.
40,6
Y
min.
32,9
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
Description
Anyag
Nemesacél.
Kivitel
nemesített és barnított vagy nikkelezett.
További információk
Swing clamps are used where the clamping points must be free when the workpiece is loaded or removed.
* Admissible hand force for the handle.
* Admissible hand force for the handle.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.