text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Designation
Swing clamp
Version 1
left
Version 2
mini
Main material
QT steel
Surface finish body
black oxidised
F=Retaining force N
800
X=Clamping height
22,4
A
30
Actuation
lever
B
10
C
18
D
18
E
52
G
26
H
22
Hand force FH N
100*
I
0,8
J
6
K
11,5
L
8
M
4,3
N
50
O
1,2
P
16
Q
36
R
6
S
22,8
T
M4
U
4,3
UNSPSC Code
31162800
V
27
X max.
25,2
Y max.
24,8
Y min.
22
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
Nemesacél.
Kivitel
nemesített és barnított vagy nikkelezett.
További információk
A lengőszorítókat főként ott használják, ahol a befogási pontoknak szabadnak kell lenniük a munkadarabok behelyezése és elvétele érdekében.

* Megengedett kézi erő a fogantyúhoz.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought