Lengőszorító Jobbra edzett acél nikkelezett 04364-11001
- Kézi forgatás és befogás
- Kézi működtetés
- Munkadarabok teljesen szabad behelyezése és elvétele
- Szűkös helyviszonyokhoz
- Alkalmazási területek: szerelés, szerszámgyártás, készülékgyártás, méréstechnika
Sales unit
119,65 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Swing clamp
Version 1
right
Version 2
mini
Main
material
QT steel
Surface finish
body
nickel-plated
F=Retaining
force N
1100
X=Clamping height
22,3
A
30
Actuation
lever
B
10
C
18
D
18
E
45,8
F
49
G
26
H
22
Hand
force
FH N
100
I
1
J
6
K
11,5
L
8
M
4,3
N
50
O
0,8
P
15
Q
36
R
6
S
22,8
T
M4
U
4,3
UNSPSC Code
31162800
V
27
X
max.
25,3
Y
max.
24,9
Y
min.
21,9
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
Description
Anyag
Nemesíthető acél.
Fogantyú, műanyag.
Fogantyú, műanyag.
Kivitel
nemesített és barnított vagy nikkelezett.
További információk
A lengőszorítókat főként ott használják, ahol a befogási pontoknak szabadnak kell lenniük a munkadarabok behelyezése és elvétele érdekében.
* Megengedett kézi erő a fogantyúhoz.
* Megengedett kézi erő a fogantyúhoz.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.