text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Swing clamp
Version 1
left
Version 2
mini
Main material
QT steel
Surface finish body
black oxidised
F=Retaining force N
1800
X=Clamping height
30,6
A
40
Actuation
lever
B
14
C
23
D
23
E
61,3
F
66
G
35
H
30
Hand force FH N
150*
I
1,4
J
8
K
15,3
L
10
M
5,3
N
63
O
1,1
P
20
Q
45
R
8
S
28,5
T
M5
U
5,3
UNSPSC Code
31162800
V
34
X max.
34
Y max.
34,9
Y min.
31,5
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
Description

Anyag
Nemesíthető acél.
Fogantyú, műanyag.
Kivitel
nemesített és barnított vagy nikkelezett.
További információk
A lengőszorítókat főként ott használják, ahol a befogási pontoknak szabadnak kell lenniük a munkadarabok behelyezése és elvétele érdekében.

* Megengedett kézi erő a fogantyúhoz.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought