Feszítőgyűrű sárgaréz 04395-12-1
- A sárgaréz szorítógyűrű megakadályozza a lenyomatokat a munkadarabon.
- A lapított kivitelnek köszönhetően a munkadarab gyorsan levehető.
Mennyiségi egység
15,91 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Feszítőgyűrű
Alak
A
Alaktípus
standard
Alaptest
anyaga
sárgaréz
UNSPSC Code
31162800
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Anyag
Sárgaréz.
Kivitel
Fémtiszta.
További információk
A sárgaréz szorítógyűrű megakadályozza a sérüléseket vagy karcolásokat a munkadarabon.
A alak, standard.
B alak: lapított. A lapított feszítőgyűrű segítségével a munkadarab gyorsan levehető.
A alak, standard.
B alak: lapított. A lapított feszítőgyűrű segítségével a munkadarab gyorsan levehető.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.