Úszószorító külön befogással és rögzítéssel edzett acél nitridált, barnított és köszörült 04421-100812
- Munkadarabok túlnyúló befogási helyeinek egyidejű befogásához és megtámasztásához
- Megakadályozza a rezgéseket és az elhajlást
- Fokozatmentesen állítható magasság
- Deformációmentes befogás
- Rögzített felfogás lehetséges
Mennyiségi egység
883,00 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Úszószorító
Kivitel 1
külön befogással és rögzítéssel
Alak
A
Alaptest
anyaga
edzett acél
Alaptest
felülete
nitridált, barnított és köszörült
Komponens
anyaga
alumínium
Komponens
felülete
eloxált
Komponensek
színe
kék
Elmozduási úthossz
10 mm
Max.
szorítólöket
12
Támasztóerő
max.
30 Nm (kN)
8
Támasztóerő
min.
15 Nm (kN)
2
Leírás
Anyag
Alaptest és szorítópofák, betétedzésű acél.
Ház, alumínium.
Ház, alumínium.
Kivitel
Alaptest, nitridált, barnított és köszörült.
Szorítópofák, nitridált és barnított.
Ház, kékre eloxált.
Szorítópofák, nitridált és barnított.
Ház, kékre eloxált.
További információk
Az úszószorító a vékonyfalú, érzékeny és elhajlásra hajlamos alkatrészeken a túlméretezett befogási helyek beszorítására és alátámasztására szolgál. Megakadályozza a rezgéseket és az elhajlást a megmunkálás közben.
Működési mód
1. Nyomja le az úszószorítót.
2. Forgassa be szorítópofákat. Az alsó pofa kis rugóerővel felfekszik a munkadarabra.
3. Húzza meg a hatlapú anyát (18-as kulcsnyílás) max. 15 Nm erővel. A pofák befogják a munkadarabot, a rögzítő még lebeg.
4. Húzza meg a hatlapú anyát (10-es kulcsnyílás) max. 10 Nm erővel. A munkadarab befogása befejeződött.
5. Az oldás fordított sorrendben történik.
2. Forgassa be szorítópofákat. Az alsó pofa kis rugóerővel felfekszik a munkadarabra.
3. Húzza meg a hatlapú anyát (18-as kulcsnyílás) max. 15 Nm erővel. A pofák befogják a munkadarabot, a rögzítő még lebeg.
4. Húzza meg a hatlapú anyát (10-es kulcsnyílás) max. 10 Nm erővel. A munkadarab befogása befejeződött.
5. Az oldás fordított sorrendben történik.
Felszerelés
A alak:
Rögzítse az M12 csatlakozómenetes lebegő szorítót a készülékre.
Állítsa be a magassági ütközőt és az elfordulási tartomány a kék állítóhüvellyel, majd rögzítse hernyócsavarral (3x 2,5-es kulcsnyílás). A magassági korlát beállításakor hagyjon felfelé megfelelő játékot.
A biztonságos működés érdekében az M12 menetes furatnak mindig zárva kell lennie.
A specifikus befogási helyzetekhez beállíthatók, ill. lecserélhetők az alapkivitelben elérhető szorítópofák.
B alak:
Rögzítse az M6-os rögzítőfuratokkal rendelkező úszószorítót a készülékre.
Állítsa be a magassági ütközőt és az elfordulási tartományt a kék állítóhüvellyel, majd rögzítse hernyócsavarral (4x 2,5-es kulcsnyílás). A magassági határ beállításakor hagyjon bőséges játékot felfelé.
A specifikus befogási helyzetekhez módosíthatók, ill. cserélhetők az alapkivitelben elérhető szorítópofák.
Rögzítse az M12 csatlakozómenetes lebegő szorítót a készülékre.
Állítsa be a magassági ütközőt és az elfordulási tartomány a kék állítóhüvellyel, majd rögzítse hernyócsavarral (3x 2,5-es kulcsnyílás). A magassági korlát beállításakor hagyjon felfelé megfelelő játékot.
A biztonságos működés érdekében az M12 menetes furatnak mindig zárva kell lennie.
A specifikus befogási helyzetekhez beállíthatók, ill. lecserélhetők az alapkivitelben elérhető szorítópofák.
B alak:
Rögzítse az M6-os rögzítőfuratokkal rendelkező úszószorítót a készülékre.
Állítsa be a magassági ütközőt és az elfordulási tartományt a kék állítóhüvellyel, majd rögzítse hernyócsavarral (4x 2,5-es kulcsnyílás). A magassági határ beállításakor hagyjon bőséges játékot felfelé.
A specifikus befogási helyzetekhez módosíthatók, ill. cserélhetők az alapkivitelben elérhető szorítópofák.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.