text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Turnbuckle
Main material
steel
B=Width
20
L=Length
66
Clamping force max. kN
40
L1
126
L2
202-253
SW
30
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
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
Description

Anyag
Acél.
További információk
A láncfeszítő készletek acél feszítőzárjait a láncok közé szerelik. A feszítőzárak segítségével előfeszítik a láncot, ennek köszönhetően megszűnik a játék, amely hosszabb láncok esetében mindig nagyobb lesz.
Accessory
Görgősláncok, acél, láncfeszítő készletekhez, 04211-03.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought