text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Kattanózár
Alaptest anyaga
acél
B=Szélesség
31
L=Hossz
92
L1
180
L2
291-360
SW
50
Szorítóerő max. kN
120
UNSPSC Code
31162800
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
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
Acél.
További információk
A láncfeszítő készletek acél feszítőzárjait a láncok közé szerelik. A feszítőzárak segítségével előfeszítik a láncot, ennek köszönhetően megszűnik a játék, amely hosszabb láncok esetében mindig nagyobb lesz.
Accessory
Görgősláncok, acél, láncfeszítő készletekhez, 04211-03.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak