Prizma acél nemesített és barnított 04211-09-14847100
- Rugalmas pozicionálás
- Tartozékok láncfeszítő készletekhez
Mennyiségi egység
428,00 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Prizma
Alaptest
anyaga
acél
Alaptest
felülete
nemesített és barnított
B=Szélesség
47
D2=Menet
M6
D=átmérő
17,5
H=Magasság
100
L=Hossz
148
B1
20
D1
26
H1
44
H2
5,5
H3
33
H4
33
L1
24
L2
74
L3
44
L4
100
UNSPSC Code
31162800
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
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
Nemesacél.
Kivitel
Barnított.
További információk
A láncfeszítő készlet prizmáit a munkadarab változatos elhelyezésére használják. A prizmák horonycsapok segítségével rögzíthetők a gépasztalon.
Accessory
Anyák T-hornyokhoz, DIN 508, bővített, 07060.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.