text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Görgőslánc
Kivitel 1
1x
DIN
DIN 8187
Alaptest anyaga
acél
B=Szélesség
44
L=Hossz
1000
B1
29
G
26
L1
984
P
31,75
Szorítóerő max. kN
75
UNSPSC Code
31162800
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
Acél.
További információk
A görgősláncok láncfeszítő készletekhez használhatók a láncfeszítő készlettel (04211) a kerek, az alaktalan és a nagy vagy nagyon nagy munkadarabok rögzítésére. A görgősláncok szükség szerint rövidíthetők és kombinálhatók más görgősláncokkal.
Szállítási terjedelem
1x görgőslánc.
Accessory
Feszítőzárak, acél, láncfeszítő készletekhez, 04211-06.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought