Görgőslánc 1x acél 04211-03-150500
- Előfeszített
- Csekély láncnyúlás
- A lánc hossza állítható
Mennyiségi egység
26,28 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Görgőslánc
Kivitel 1
1x
DIN
DIN 8187
Alaptest
anyaga
acél
B=Szélesség
20
L=Hossz
507
B1
13
G
15
L1
492
P
15,875
Szorítóerő
max. kN
15
UNSPSC Code
31162800
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
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
Acél.
További információk
A görgősláncok láncfeszítő készletekhez használhatók a láncfeszítő készlettel (04211) a kerek, az alaktalan és a nagy vagy nagyon nagy munkadarabok rögzítésére. A görgősláncok szükség szerint rövidíthetők és kombinálhatók más görgősláncokkal.
Szállítási terjedelem
1x görgőslánc.
Accessory
Feszítőzárak, acél, láncfeszítő készletekhez, 04211-06.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.